MP-07-112-21

Colgadores, Oval, perpendicular, SatinadoAcabado de la carcasa, CromadoAcabado del pomo

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Acabado del pomo Cromado
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Acabado de brida Cromado
Perfil Enrasado
Forma de la brida Oval, perpendicular
Clase  MP - Colgadores

Diseñado para complementar la elegante línea de cierres de Impacto "Point" y tiradores de armario, el sencillo y robusto perchero ofrece un aspecto enrasado y cuenta con un robusto gancho emergente en acabados y formas que combinan con el estilo de su interior.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Colgadores, Oval, perpendicular, SatinadoAcabado de la carcasa, CromadoAcabado del pomo

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.