MP-03-111-770
Cierre de impacto, Con cerradura, 16-22 mm Espesor del panel, Plástico, Blanco
| Material | Plástico |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Paso de rosca | Tornillos autorroscantes |
| Montaje | Screw Mount |
| Espesor del panel exterior | 16.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 22.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Clase | MP - Cierres Beetle |
Fuertes, elegantes y fácil de utilizar, estos cierres de impacto de perfil bajo ofrecen una solución práctica de accionamiento en puertas, paneles y compartimentos horizontales o verticales. Su tirador accionado mediante muelle incorporado sirve como actuador del cierre y como tirador de la puerta, con un movimiento continuo y mantiene el panel cerrado
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión