MP-03-110-770
Cierre de impacto, Con cerradura, 10-16 mm Espesor del panel, Plástico, Blanco
| Material | Plástico |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Paso de rosca | Tornillos autorroscantes |
| Montaje | Screw Mount |
| Espesor del panel exterior | 10.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 16.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Clase | MP - Cierres Beetle |
Fuertes, elegantes y fácil de utilizar, estos cierres de impacto de perfil bajo ofrecen una solución práctica de accionamiento en puertas, paneles y compartimentos horizontales o verticales. Su tirador accionado mediante muelle incorporado sirve como actuador del cierre y como tirador de la puerta, con un movimiento continuo y mantiene el panel cerrado