MP-03-110-550

Cierre de impacto, Con cerradura, 10-16 mm Espesor del panel, Plástico, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Color Negro
Acceso restringido Con cerradura
Paso de rosca Tornillos autorroscantes
Montaje Screw Mount
Espesor del panel exterior 10.00
Espesor máximo del panel exterior 16.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Clase  MP - Cierres Beetle
Fuertes, elegantes y fácil de utilizar, estos cierres de impacto de perfil bajo ofrecen una solución práctica de accionamiento en puertas, paneles y compartimentos horizontales o verticales. Su tirador accionado mediante muelle incorporado sirve como actuador del cierre y como tirador de la puerta, con un movimiento continuo y mantiene el panel cerrado

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :