MM-05-104-10
Pestillo de puerta de entrada, Grabber
| Tipo del trinquete | Corto |
|---|---|
| Acceso restringido | Ninguna |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
| Accionamiento | A derechas exterior |
| Tipo de maneta | Tipo 1 (para compartimentos) |
| Clase | MM - Cierres de panel Serie Grabber |
Un gran mecanismo de cierre para aplicaciones de puertas correderas o puertas de compartimentos en U (tipo concha). El diseño de trinquete doble proporciona una fuerza de agarre doble y mantiene al cierre en el centro del percutor en T. La acción simple de cierre de impacto engancha los dos trinquetes en el percutor y lo mantiene enganchado, a pesar de las fuerzas de torsión.