ME-02-515-10

Pestillo de puerta de entrada Offshore, No Tirador enrasado, A izquierdas interior , Con cerradura, 22-27 mm Espesores, Chapado en cromo,

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Acabado Chapado en cromo
Tipo del trinquete Corto
Acceso restringido Con cerradura
Sellado No
Grip - Minimum (mm) 22.00
Grip - Maximum (mm) 27.00
Accionamiento A izquierdas interior
Clase  ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore
Su simple diseño y las diversas opciones de instalación hacen que estos cierres sean extremadamente prácticos para una amplia gama de aplicaciones de puertas de acceso. Sus atractivos diseños y las opciones de acabados proporcionan una gran estética. Diversos tipos de montaje que se ajustan a puertas curvadas o deslizantes en ángulos singulares.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Pestillo de puerta de entrada Offshore, No Tirador enrasado, A izquierdas interior , Con cerradura, 22-27 mm Espesores, Chapado en cromo,