ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore

Su simple diseño y las diversas opciones de instalación hacen que estos cierres sean extremadamente prácticos para una amplia gama de aplicaciones de puertas de acceso. Sus atractivos diseños y las opciones de acabados proporcionan una gran estética. Diversos tipos de montaje que se ajustan a puertas curvadas o deslizantes en ángulos singulares.
ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore
Los cierres modelo ME Offshore se encuentran disponibles en tres tipos de montaje con una gran variedad de opciones y características estándar para ajustarse a diversos requerimientos de montaje.
  • Las opciones de montaje enrasado y curvado presentan un perfil más reducido, para una mayor flexibilidad de montaje en puertas delgadas
  • El diseño de montaje enrasado presenta una preparación de panel fácil y una rápida instalación
  • Los tiradores estilizados proporcionan un amplio agarre para un acceso más fácil
  • El diseño único para puertas curvadas puede trabajar en puertas curvadas oscilantes o deslizantes
  • Disponibles múltiples opciones con cierre mediante cerradura
  • Todos los materiales resistentes a la corrosión y aptos para náutica
  • Acabados disponibles en aluminio, cromado, latón, blanco y negro
  • Opciones disponibles para cierre a izquierdas o a derechas, hacia fuera o hacia dentro
  • Cerradura exterior opcional para aplicaciones de puertas de acceso
  • Retén de puerta opcional disponible para mantener la puerta en posición abierta sin vibraciones
  • El espaciador opcional permite que los cierres curvados Offshore puedan utilizarse en espesores de puerta de hasta 8 mm

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 193

Establecer dirección descendente
  1. ME-R8362

    Latch

por página