ME-02-307-10
Pestillo de puerta de entrada Offshore, No Tirador enrasado, A derechas interior , no restricción, 32-37 mm Espesores, Chapado en cromo,
Acabado | Chapado en cromo |
---|---|
Tipo del trinquete | Corto |
Acceso restringido | Ninguna |
Sellado | No |
Grip - Minimum (mm) | 32.00 |
Grip - Maximum (mm) | 37.00 |
Accionamiento | A derechas interior |
Tipo de maneta | Pomo Privacy empotrado |
Clase | ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore |
Su simple diseño y las diversas opciones de instalación hacen que estos cierres sean extremadamente prácticos para una amplia gama de aplicaciones de puertas de acceso. Sus atractivos diseños y las opciones de acabados proporcionan una gran estética. Diversos tipos de montaje que se ajustan a puertas curvadas o deslizantes en ángulos singulares.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión