ME-02-305-50
Pestillo de puerta de entrada Offshore, No Tirador enrasado, A derechas interior , no restricción, 22-27 mm Espesores, Negro,
Tipo del trinquete | Corto |
---|---|
Color | Negro |
Acceso restringido | Ninguna |
Sellado | No |
Grip - Minimum (mm) | 22.00 |
Grip - Maximum (mm) | 27.00 |
Accionamiento | A derechas interior |
Tipo de maneta | Pomo Privacy empotrado |
Clase | ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore |
Su simple diseño y las diversas opciones de instalación hacen que estos cierres sean extremadamente prácticos para una amplia gama de aplicaciones de puertas de acceso. Sus atractivos diseños y las opciones de acabados proporcionan una gran estética. Diversos tipos de montaje que se ajustan a puertas curvadas o deslizantes en ángulos singulares.
Escribir Tu Propia Revisión