ME-01-512-10
Pestillo de puerta de entrada Offshore, No Tirador enrasado, A izquierdas interior , Con cerradura, 17-19 mm Espesores, Chapado en cromo,
Acabado | Chapado en cromo |
---|---|
Tipo del trinquete | Corto |
Acceso restringido | Con cerradura |
Sellado | No |
Grip - Minimum (mm) | 17.00 |
Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
Accionamiento | A izquierdas interior |
Clase | ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore |
Su simple diseño y las diversas opciones de instalación hacen que estos cierres sean extremadamente prácticos para una amplia gama de aplicaciones de puertas de acceso. Sus atractivos diseños y las opciones de acabados proporcionan una gran estética. Diversos tipos de montaje que se ajustan a puertas curvadas o deslizantes en ángulos singulares.
Escribir Tu Propia Revisión