ME-01-210-10
Pestillo de puerta de entrada Offshore, No Tirador enrasado, A derechas exterior, Con cerradura, 12.5-15 mm Espesores, Chapado en cromo,
| Acabado | Chapado en cromo |
|---|---|
| Tipo del trinquete | Corto |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Sellado | No |
| Grip - Minimum (mm) | 12.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 15.00 |
| Accionamiento | A derechas exterior |
| Clase | ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore |
Su simple diseño y las diversas opciones de instalación hacen que estos cierres sean extremadamente prácticos para una amplia gama de aplicaciones de puertas de acceso. Sus atractivos diseños y las opciones de acabados proporcionan una gran estética. Diversos tipos de montaje que se ajustan a puertas curvadas o deslizantes en ángulos singulares.