ME-01-201-50

Pestillo de puerta de entrada Offshore, No Tirador enrasado, A derechas exterior, Pomo Privacy, 14.5-17 mm Espesores, Negro,

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Tipo del trinquete Corto
Color Negro
Acceso restringido Pomo Privacy
Sellado No
Grip - Minimum (mm) 14.50
Grip - Maximum (mm) 17.00
Accionamiento A derechas exterior
Tipo de maneta Pomo Privacy empotrado
Clase  ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore
Su simple diseño y las diversas opciones de instalación hacen que estos cierres sean extremadamente prácticos para una amplia gama de aplicaciones de puertas de acceso. Sus atractivos diseños y las opciones de acabados proporcionan una gran estética. Diversos tipos de montaje que se ajustan a puertas curvadas o deslizantes en ángulos singulares.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.