MC-90-216-10

Entrada de puerta, Percutor, Con carcasa, Oscilante a derechas , Latón, Chapado en níquel

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Latón
Acabado Chapado en níquel
Tipo del trinquete Corto
Acceso restringido Ninguna
Sellado No
Accionamiento Oscilante a derechas
Tipo de maneta Con carcasa
Tipo de Accesorio Percutor
Tipo Accesorios
Clase  MA - Cierres para puertas oscilantes
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.