MC-90-107-10
Entrada de puerta, Percutor, Sin carcasa, Oscilante a derechas , Latón, Chapado en níquel
Material | Latón |
---|---|
Acabado | Chapado en níquel |
Tipo del trinquete | Corto |
Acceso restringido | Ninguna |
Sellado | No |
Accionamiento | Oscilante a derechas |
Tipo de maneta | Sin carcasa |
Tipo de Accesorio | Percutor |
Tipo | Accesorios |
Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.
Escribir Tu Propia Revisión