MA-07-530-02-140
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Portofino, A izquierdas exterior, 22-30 mm Espesores de la puerta, Cromado
| Acabado | Chapado en cromo |
|---|---|
| Espesor del panel exterior | 22.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 30.00 |
| Accionamiento | A izquierdas interior |
| Tipo de maneta | Tirador Portofino |
| Latch Mechanism | Doppelte Sperrfalle |
| Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.