MA-07-450-01-100
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Nova, A izquierdas exterior, 22-30 mm Espesores de la puerta, Cromado
| Opción de la cerradura | Privacy knob with emergency egress |
|---|---|
| Espesor del panel exterior | 22.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 30.00 |
| Accionamiento | A izquierdas exterior |
| Tipo de maneta | Tirador Nova |
| Acabado del tirador | Cromado |
| Acabado de la carcasa | Cromado |
| Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.