MA-07-431-01-200

Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Nova, A izquierdas exterior, 28-37 mm Espesores de la puerta, Satinado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Espesor del panel exterior 28.00
Espesor máximo del panel exterior 37.00
Latch Mechanism Doppelte Sperrfalle
Acabado del tirador Satinado
Clase  MA - Cierres para puertas oscilantes
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Nova, A izquierdas exterior, 28-37 mm Espesores de la puerta, Satinado

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.