MA-02-530-42-401
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Nordic, A izquierdas interior , 22-30 mm Espesores de la puerta, Latón dorado
| Espesor del panel exterior | 22.00 |
|---|---|
| Espesor máximo del panel exterior | 30.00 |
| Accionamiento | A izquierdas interior |
| Latch Mechanism | Pestillo de muelle estándar |
| Acabado del tirador | Latón dorado |
| Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.