MA-02-452-02-200
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Portofino, A izquierdas exterior, 36.5-45 mm Espesores de la puerta, Satinado
Opción de la cerradura | Privacy knob with emergency egress |
---|---|
Espesor del panel exterior | 36.50 |
Espesor máximo del panel exterior | 45.00 |
Accionamiento | A izquierdas exterior |
Tipo de maneta | Tirador Portofino |
Acabado del tirador | Satinado |
Acabado de la carcasa | Satinado |
Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.
Escribir Tu Propia Revisión