MA-02-351-02-140
Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Portofino, A derechas interior , 28-37 mm Espesores de la puerta, Cromado
| Acabado | Chapado en cromo |
|---|---|
| Opción de la cerradura | Privacy knob with emergency egress |
| Espesor del panel exterior | 28.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 37.00 |
| Tipo de maneta | Tirador Portofino |
| Clase | MA - Cierres para puertas oscilantes |
Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.