MA-02-251-02-100

Bloqueo de puerta de entrada McCoy, Tirador Portofino, A derechas exterior, 28-37 mm Espesores de la puerta, Cromado

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Opción de la cerradura Privacy knob with emergency egress
Espesor del panel exterior 28.00
Espesor máximo del panel exterior 37.00
Tipo de maneta Tirador Portofino
Clase  MA - Cierres para puertas oscilantes
f45ca4882e6847e9c2a3046556da5ff547ccfc88c79ebae1b65f6b2e5f0ae68c 3.15.165.138
please type in at least 2 letters...
Loading...