M1-74-8

Cierre de impacto, Tamaño mediano, Con cerradura Códigos de cerradura S008, 17 - 22mm (.675 - .875in) Espesor de la puerta, 25.5mm (1.00 in) spesor total, Acero inoxidable 316, Electropulido

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable 316
Acabado Electropulido
Color Brillante
Acceso restringido Con cerradura
Tipo de espesores Fixed
Montaje Mounting Bracket
Espesor del panel exterior 17.00
Espesor máximo del panel exterior 22.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Códigos de cerradura S008
Perfil Perfil bajo
Tipo de maneta Modelo con tirador en D
Tamaño Tamaño mediano
Clase  M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull
Tamaño 2 in
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.