M1-63-800

Pestillo de cierre a presión, Tamaño mediano, Ninguna, 12 - 17 mm (.475-.675 in) Grosor de la puerta, 25,5 mm (1,00 in) Empuñadura, Plástico negro y acero inoxidable 316, Natural y electropulido

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable 316, Plástico
Acabado Electropulido, Natural
Color Brillante, Negro
Acceso restringido Ninguna
Tipo de espesores Fixed
Montaje Mounting Bracket
Serie Hybrid
Espesor del panel exterior 12.00
Espesor máximo del panel exterior 17.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
Perfil Perfil bajo
Tamaño Tamaño mediano
Clase  M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.