M1-61-7
Cierre de impacto, Tamaño mediano, no restricción, 2-7 mm Espesor del panel, 25-26 mm Espesores, Plástico, Natural
| Material | Plástico |
|---|---|
| Grado del material | PC / PBT Blend |
| Acabado | Natural |
| Color | Beige |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de espesores | Fixed |
| Montaje | Mounting Bracket |
| Espesor del panel exterior | 2.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 7.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Perfil | Perfil bajo |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Clase | M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull |
Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión