LG-7CT2000

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Acabado Pasivado
Grip Length (mm) 50.80
Accionamiento Single Acting
Tipo de maneta Tipo tirador en T
Longitud 50.80
Diámetro del vástago 11.1 mm
Clase  LG/LM - Pasadores de apertura rápida Lockwell®
Estos pasadores de precisión y de acción sencilla presentan un cierre sencillo y fácil para aplicaciones en las que se requiere un uso repetitivo y frecuente. Las bolas con muesca al final del pasador se ajustan de forma cómoda a la superficie de acoplamiento evitando las vibraciones. El botón de actuación deje que las bolas se retraigan dentro del pasador, permitiendo un cierre y liberación sencillos.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.