DZUS - Pasadores y Bases Lockwell

Nuestros pasadores y receptáculos Lockwell® ofrecen una solución de fijación rápida robusta y versátil para aplicaciones que requieren un bloqueo seguro y un fácil acceso. Estos componentes de ingeniería de precisión proporcionan una conexión confiable al permitir un rápido acoplamiento y desacoplamiento, lo que los hace ideales para situaciones que requieren un acceso frecuente, mantenimiento o extracción de paneles. Desde la industria aeroespacial y de defensa hasta maquinaria industrial y transporte, los pasadores y receptáculos Lockwell® ofrecen el rendimiento y la confiabilidad que necesita.
DZUS - Pasadores y Bases Lockwell

Características clave:

  • Mecanismo de Bloqueo Positivo: Evita la liberación accidental incluso bajo vibración o golpes.
  • Funcionalidad de Liberación Rápida: Permite un rápido enganche/desenganche para minimizar el tiempo de inactividad.
  • Construcción Duradera: Fabricado con materiales resistentes a la corrosión para un rendimiento a largo plazo.

Beneficios clave:

  • Seguridad Mejorada del Equipo: Protege los componentes contra accesos no autorizados o liberaciones no deseadas.
  • Efficiencia Operativa: Reduce el tiempo de ensamblaje y mantenimiento, disminuyendo los costos laborales.
  • Acceso Simplificado al Mantenimiento: Facilita el acceso rápido a los componentes internos.
  • Aplicaciones Versátiles: Ideal para su uso en una amplia gama de industrias y aplicaciones, incluyendo aeroespacial, defensa, maquinaria industrial, transporte, electrónica y marina.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando DZUS - Pasadores y Bases Lockwell

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 834

Establecer dirección descendente
  1. LG-3CY1000

    Latch

  2. LW-1764-4C2-240

    Latch

  3. LW-1764-4C1-130

    Latch

  4. LG-5CB1000

    Latch

  5. LG-4CR1000

    Latch

  6. LG-5CB2000

    Latch

  7. LG-3CB1000

    Latch

  8. LG-3CY2000

    Latch

  9. LW-1764-4C1-080

    Latch

  10. LH-5CR1000D

    Latch

  11. LH-5CR2000D

    Latch

  12. LH-12CR4000D

    Latch

  13. LW-1764-4C1-190

    Latch

  14. LW-1764-4C1-180

    Latch

  15. LW-1764-4C1-060

    Latch

  16. LG-16CL6000

    Latch

  17. LG-5CT2000

    Latch

  18. LG-3CY3000

    Latch

  19. LG-5CL5000

    Latch

  20. LG-8CR2000

    Latch

  21. LG-9CY4000

    Latch

  22. LG-3CT6000

    Latch

  23. LG-12CT5000

    Latch

  24. LG-16CB3000

    Latch

  25. LG-5CR1000

    Latch

por página