EA-P3 - Controlador de acceso por RFID de alta frecuencia
El Lector de Proximidad EA-P3 proporciona un control de accesos cómodo, seguro y sin contacto, en un diseño contacto y fácil de usar. El lector lee tarjetas de proximidad compatibles HID a 125 kHz y produce una señal de salida estándar, común en la mayoría de sistemas. El EA-P3 puede integrarse fácilmente en la mayoría de sistemas de control de accesos de edificios.

El Lector de Tarjetas de Proximidad a 125 kHz es ideal para aplicaciones que requieran un dispositivo de control de accesos simplificado y asequible, y que utilizan las existentes tarjetas de acceso HID a 125 kHz. Un LED proporciona información visual de la aceptación de la tarjeta, y la unidad, ultraligera, se instala de forma rápida y fácilmente.
- Mayor seguridad, con una acceso simplificado sin llaves
- Solución flexible, basada en tecnología HID, que funciona con los sistemas de control de accesos ya existentes
- Indicador de estado integrado tipo LED
- Perfil bajo, con aislamiento resistente al medio ambiente
- Instalación simple, en 3 taladros
- Contacte con Southco para logotipos y colores personalizados
- Disponibles opciones de salidas adicionales
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: