EA-P3-200-1

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico ABS, Policarbonato
Color Gris
Clase  EA-P3 – Controlador de acceso por RFID de alta frecuencia
El controlador de acceso EA-P3 por RFID de alta frecuencia de Southco permite la administración de las credenciales electrónicas sin necesidad de conectarse a una red ni instalar hardware o software adicional. El controlador de acceso EA-P3 por RFID de alta frecuencia proporciona una solución de control de acceso asequible en aquellas aplicaciones donde el control y la supervisión a distancia no sean necesarios.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.