CB - LIFT-A-SYST® Bisagras con contrapeso

La serie de bisagras con contrapeso neutraliza el peso de paneles y cubiertas pesados, ofreciendo un control fiable de la posición en una variedad de aplicaciones. Las bisagras CB con contrapeso compensan la fuerza descendente de la gravedad y brindan un control preciso al abrir y cerrar paneles pesados, lo que permite levantarlos y bajarlos sin esfuerzo.

Aviso de seguridad importante: Los componentes están sometidos a tensión por resortes y pueden causar lesiones graves. No desmonte la unidad. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Inspeccione periódicamente los herrajes de montaje.

CB - LIFT-A-SYST® Bisagras con contrapeso

Las bisagras LIFT-A-SYST® con contrapeso proporcionan un control preciso al abrir y cerrar paneles pesados, con lo que se reducen los problemas de seguridad y responsabilidad legal al tiempo que se mejora la ergonomía para el usuario final.

  • Controla el movimiento neutralizando el peso del panel
  • Permite alzar el panel y controlar su posición fácilmente
  • Contribuye a un funcionamiento más ergonómico y seguro
  • Diseño compacto para su montaje en el interior de cerramientos
  • Su larga vida útil reduce los costes de la garantía y la instalación
  • Alta resistencia contra las vibraciones para entornos difíciles
  • Construida en materiales resistentes a la corrosión para soportar entornos cálidos y fríos
  • Mantiene un rendimiento constante sin mantenimiento ni reajuste
  • Construcción ajustable para un funcionamiento a medida
  • Disponible con diferentes rangos de par
  • Ajustable dentro de los rangos de par especificados

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando CB - LIFT-A-SYST® Bisagras con contrapeso

Ver como Parrilla Lista

19 artículos

Establecer dirección descendente
por página