CB-21-104-00-10
LIFT-A-SYST® Bisagras con contrapeso
| Material | Aluminum |
|---|---|
| Acabado | Anodizado |
| Color | Negro |
| Tipo de montaje | Left |
| Taladro de montaje | Rosca M6 |
| Max Lift Assistance | 44.60 |
| Clase | CB – LIFT-A-SYST® Bisagras con contrapeso |
La serie de bisagras con contrapeso neutraliza el peso de paneles y cubiertas pesados, ofreciendo un control fiable de la posición en una variedad de aplicaciones. Las bisagras CB con contrapeso compensan la fuerza descendente de la gravedad y brindan un control preciso al abrir y cerrar paneles pesados, lo que permite levantarlos y bajarlos sin esfuerzo.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión