CB-21-105-00-10

LIFT-A-SYST® Bisagras con contrapeso

Aviso de seguridad importante: Los componentes están sometidos a tensión por resortes y pueden causar lesiones graves. No desmonte la unidad. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Inspeccione periódicamente los herrajes de montaje.
Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aluminum
Acabado Anodizado
Color Negro
Tipo de montaje Left
Taladro de montaje Rosca M6
Max Lift Assistance 50.30
Clase  CB – LIFT-A-SYST® Bisagras con contrapeso

La serie de bisagras con contrapeso neutraliza el peso de paneles y cubiertas pesados, ofreciendo un control fiable de la posición en una variedad de aplicaciones. Las bisagras CB con contrapeso compensan la fuerza descendente de la gravedad y brindan un control preciso al abrir y cerrar paneles pesados, lo que permite levantarlos y bajarlos sin esfuerzo.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.