GA-010-82-M030
Latch
| Vented | No |
|---|---|
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | JMLU2, UL 94-HB |
| Material | EPDM |
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Montaje | Base tipo pinza |
| Clase | GA - Juntas aislantes |
Southco proporciona a los fabricantes de armarios la facilidad de comprar en un mismo sitio sus necesidades en soluciones de acceso y en juntas de aislamiento para obtener un sellado medioambiental o minimizar las vibraciones. Las opciones múltiples en configuraciones de juntas de aislamiento presentan excelente compresión, sellado contra el polvo y la humedad, reducen el ruido debido a las vibraciones y compensan las irregularidades del contorno superficial de los armarios.