P7 - Tiradores de Módulos y Conductos para luces AdvancedMC™ (AMC
Cumplen los requerimientos de las especificaciones AMC.0 para los módulos de tarjetas intercambiables, además de disfrutar de los beneficios añadidos de durabilidad, comodidad para el usuario final, y sus diferentes opciones estéticas; estos robustos tiradores de módulos y conductos para luces en fundición han sido desarrollados específicamente para ir al ritmo de las exigentes normativas de servidores de telecomunicaciones PICMG.
-Module-Handles-and-Light-Pipes-968x432.jpg)
Características y Ventajas
Los tiradores de módulos, al cerrarse, enganchan de una forma segura tarjetas intercambiables, presentando un microswitch automático de desenganche al liberarse. Los soportes para conducción de luces identifican el estado de funcionamiento del módulo y su correspondiente microswitch a través de códigos de colores de sus LEDs, visibles frontalmente de las placas de los módulos.- Fácil instalación a presión en la placa, ahorrando tiempo de fabricación y de inserción del móduloLos tiradores de módulos en fundición, con trinquete con muelle, asegura firmemente los módulos, resistiendo a vibraciones y proporcionando una larga durabilidad Su diseño ergonómico proporciona un excelente agarre para liberar el tirador del módulo y desmontar el módulo del chasis Al accionar el tirador del módulo libera automáticamente al microswitch, lo que permite eliminar la corriente durante los intercambios rápidos de módulosLos tiradores de módulos presentan un sólido tacto en tres puntos de de cierre, permitiendo a los usuarios saber si el microswitch está liberado o actuando y si el módulo está sujeto o suelto Las carcasas de conductos para luces en fundición proporcionan un espacio de separación para múltiples LEDs con códigos de colores, mostrando así el estado de funcionamientoLos tiradores de módulos y las carcasas para conductos de luces cumplen con la normativa RdSP (RoHS)
Opciones Disponibles
- Los tiradores de módulos se encuentran disponibles en diferentes formatos para ajustarse a tres configuraciones estándar de placas modulares: tamaño compacto, tamaño mediano y tamaño grandeLos tiradores de módulos AMC modelo enrasado reducen el volumen ocupado en la placa, obteniendo así un aspecto más elegante y evitando cualquier enganche de cablesTiradores con colores personalizados disponibles para una mayor elegancia o para su identificación mediante códigos de colores También disponibles conductos para luces y tiradores de módulos personalizados
Normas y Especificaciones
- Los Tiradores de Módulos y Conductos para luces AdvancedMC de Southco cumplen la normativas AMC.0 R1.0 y R2.0, y la normativa MicroTCA MTCA.0 de la PICMG
Características y Ventajas
Los tiradores de módulos, al cerrarse, enganchan de una forma segura tarjetas intercambiables, presentando un microswitch automático de desenganche al liberarse. Los soportes para conducción de luces identifican el estado de funcionamiento del módulo y su correspondiente microswitch a través de códigos de colores de sus LEDs, visibles frontalmente de las placas de los módulos.- Fácil instalación a presión en la placa, ahorrando tiempo de fabricación y de inserción del móduloLos tiradores de módulos en fundición, con trinquete con muelle, asegura firmemente los módulos, resistiendo a vibraciones y proporcionando una larga durabilidad Su diseño ergonómico proporciona un excelente agarre para liberar el tirador del módulo y desmontar el módulo del chasis Al accionar el tirador del módulo libera automáticamente al microswitch, lo que permite eliminar la corriente durante los intercambios rápidos de módulosLos tiradores de módulos presentan un sólido tacto en tres puntos de de cierre, permitiendo a los usuarios saber si el microswitch está liberado o actuando y si el módulo está sujeto o suelto Las carcasas de conductos para luces en fundición proporcionan un espacio de separación para múltiples LEDs con códigos de colores, mostrando así el estado de funcionamientoLos tiradores de módulos y las carcasas para conductos de luces cumplen con la normativa RdSP (RoHS)
Opciones Disponibles
- Los tiradores de módulos se encuentran disponibles en diferentes formatos para ajustarse a tres configuraciones estándar de placas modulares: tamaño compacto, tamaño mediano y tamaño grandeLos tiradores de módulos AMC modelo enrasado reducen el volumen ocupado en la placa, obteniendo así un aspecto más elegante y evitando cualquier enganche de cablesTiradores con colores personalizados disponibles para una mayor elegancia o para su identificación mediante códigos de colores También disponibles conductos para luces y tiradores de módulos personalizados
Normas y Especificaciones
- Los Tiradores de Módulos y Conductos para luces AdvancedMC de Southco cumplen la normativas AMC.0 R1.0 y R2.0, y la normativa MicroTCA MTCA.0 de la PICMG
Las personas suelen buscar por: