P7-C-701
Latch
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Bracket size | Completa |
| Acabado del tirador | Recubrimiento epoxi negro |
| Tipo | Handle |
| Clase | P7 - Tiradores de Módulos y Conductos para luces AdvancedMC™ (AMC |
Cumplen los requerimientos de las especificaciones AMC.0 para los módulos de tarjetas intercambiables, además de disfrutar de los beneficios añadidos de durabilidad, comodidad para el usuario final, y sus diferentes opciones estéticas; estos robustos tiradores de módulos y conductos para luces en fundición han sido desarrollados específicamente para ir al ritmo de las exigentes normativas de servidores de telecomunicaciones PICMG.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión