Loading...

 Certificaciones (4)

1139 views   November 4, 2019

  • Resistencia a la llama UL

    Para muchos de nuestros productos de plástico, el rango de resistencia a la llama UL94 es una especificación importante para nuestros clientes. Cabe señalar que cuando se especifica el grado de resistencia a la llama UL94, esta calificación pertenece a la...
    Seguir leyendo

  • Información FDS

    Southco es un proveedor de productos terminados; por lo tanto, no proporcionamos Ficha de Datos de Seguridad del Material de nuestros productos. Sin embargo, nosotros empleamos todos los medios razonables para asegurar que nuestros productos cumplen con l...
    Seguir leyendo

  • Normativa NEMA/IP

    Cabe señalar que las pruebas de resistencia NEMA/IP se realizan en aplicaciones finales. Cuando Southco expone que un producto es apto para aplicaciones NEMA 4/IP65, se refiere a que ese producto específico (o Serie de productos) ha sido utilizado en apli...
    Seguir leyendo

  • DFARS

    "La clausula del Suplemento de Regulación de Adquisiciones de Defensa Federal (DFARS) establece que ""cualquier metal especial incorporado en los artículos entregados en virtud de este contrato será fundido o producido en los Estados Unidos, sus zonas per...
    Seguir leyendo