DFARS

1423 views  October 25, 2019
"La clausula del Suplemento de Regulación de Adquisiciones de Defensa Federal (DFARS) establece que ""cualquier metal especial incorporado en los artículos entregados en virtud de este contrato será fundido o producido en los Estados Unidos, sus zonas periféricas o en un país cualificado."" Los Metales Especiales según la DFARS se definen en la (DFARS 252.225-7009) como: (i) Acero (A) Con un contenido de aleación máximo que contenga uno o más de los siguientes límites: manganeso, 1,65%; silicio, 0,60%; o cobre, 0,60%; o (B) Que contenga más de un 25% de cualquiera de los siguientes elementos: aluminio, cromo, cobalto, molibdeno, níquel, niobio (columbio), titanio, tungsteno, o vanadio; (ii) Aleaciones metálicas que consistan en (A) Aleaciones de níquel o hierro-níquel que contengan un total de aleaciones metálicas distintas al níquel o hierro en exceso de un 10%; o (B) Aleaciones de cobalto que contengan un total de aleaciones metálicas distintas al cobalto o hierro en exceso de un 10%; (iii) Titanio y aleaciones de titanio; o (iv) Zirconio y aleaciones de zirconio. Esto incluye todas las aleaciones de acero inoxidable y aleaciones de acero 4130 y 4140. , Contacte con Nosostros."

Did you find it helpful?