E5-6605
Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, 26.7-28.7 mm Espesores, Sellado, Aleación de zinc, Chapado en cromo,
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Plateado |
| Tipo de espesores | Fixed |
| Grip - Minimum (mm) | 26.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.70 |
| Tipo de Accesorio | Cams |
| Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.