E5-6-012-TR0
Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Cabeza hexagonal de 8 mm, Sellado, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal de 8 mm |
| Serie | 20.1 mm Size, Push to Close |
| Espesor del panel exterior | 1.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 6.00 |
| Rotación | Tipo "A": Girar en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.