E5-1-085-021
Cierre de panel Quad Cuarto de vuelta, Cuadrado hembra de 8 mm, 2-4 mm Espesores, Sellado, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Acceso restringido | Herramienta |
Sellado | Sí |
Tipo de espesores | Fixed |
Tipo de cabeza | Cuadrado hembra de 8 mm |
Serie | 20.1 mm Size, Low Profile |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 2.00 |
Grip - Maximum (mm) | 4.00 |
Perfil | Perfil bajo |
Conformidad | Fire - EN45545 |
Clase | E5 - Cierres de panel Quad |
Estos cierres proporcionan la simplicidad de un acceso rápido con sólo un cuarto de vuelta, múltiples materiales, además de la versatilidad de sus numerosos tipos de accionamiento, incluyendo accionamiento manual, mediante llave o herramienta. Sus trinquetes, con una pequeña inclinación, presentan un ajuste compacto, minimizando vibraciones y ruidos.
Escribir Tu Propia Revisión