D9-52-1302-K014
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta
| Color | Verde |
|---|---|
| Tipo de cabeza | Cabeza lisa |
| Montaje | A presión |
| Serie | D9-52 |
| Espesor del panel exterior | 0.90 |
| Embalaje | Bulk Packaged |
| Tipo | Trinquete |
| Clase | D9 – Cierre de cuarto de vuelta DZUS® Tech Line |
| Proyección del vástago - cerrado (mm) | 9.30 |
| Proyección del vástago - abierto (mm) | 4.60 |
El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line combina las ya probadas tecnologías de cierre cautivo y cuarto de vuelta de Southco para crear una solución de nueva generación que brinda una fuerza de sujeción consistente y fiable con un acceso rápido. El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line presenta un diseño cautivo con resorte, accionado sin herramienta, que previene un apriete excesivo.