D9-47-2303-K-R
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Stud Assembly, Tecnología de Montaje Superficial, 1.6 mm Espesor del panel exterior, 9.450 mm Fastened Stud Projection, 5.8 mm Unfastened Stud Projection, Brillante
Color | Brillante |
---|---|
Tipo de cabeza | Cabeza lisa |
Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
Serie | D9-47 |
Espesor del panel exterior | 1.60 |
Embalaje | Reel Package |
Tipo | Trinquete |
Clase | D9 – Cierre de cuarto de vuelta DZUS® Tech Line |
Proyección del vástago - cerrado (mm) | 9.45 |
Proyección del vástago - abierto (mm) | 5.80 |
El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line combina las ya probadas tecnologías de cierre cautivo y cuarto de vuelta de Southco para crear una solución de nueva generación que brinda una fuerza de sujeción consistente y fiable con un acceso rápido. El cierre de cuarto de vuelta DZUS® D9 Tech Line presenta un diseño cautivo con resorte, accionado sin herramienta, que previene un apriete excesivo.
Escribir Tu Propia Revisión