D8-334-700-121

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Bright Metallic Organic Coating
Espesor del panel exterior 1.75
Espesor máximo del panel exterior 2.50
Base Clip-in
Tamaño Tamaño 4
Tipo Receptacle
Clase  D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.