The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-413-190
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 6, Anilla, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Chapado en zinc, cromado brillante
Tipo de cabeza
Anilla
Serie
Estándar
Tamaño
Tamaño 6
Diámetro del vástago
6 mm
Longitud del vástago (L)
13.00
Longitud
13.00
Diámetro del vástago
6 mm
Tipo
Tornillo
Clase
D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
274
2026-02-18
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
61
2026-02-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Clancey Company
Overland Park KS USA
25
2026-02-02
info@clancey.com
1.800.747.7405
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
10
2026-02-18
info@marek.eu
+420 541 420 811
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
5
2026-02-16
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622