The store will not work correctly when cookies are disabled.
Puede que JavaScript esté deshabilitado en tu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
D8-316-217-190
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Vástago, Tamaño 6, Hexagonal , Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Especificaciones
Material
Acero
Acabado
Chapado en zinc, cromado brillante
Tipo de cabeza
Hexagonal
Tamaño de la cabeza
Hex Recess 4 mm
Serie
Estándar
Tamaño
Tamaño 6
Diámetro del vástago
6 mm
Longitud del vástago (L)
17.00
Longitud
17.00
Diámetro del vástago
6 mm
Tipo
Tornillo
Clase
D8 - Cierres DZUS® de 1/4 de Vuelta PANEX
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
3000
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
251
2026-11-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
65
2026-11-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
40
2026-11-10
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
20
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40