D4-GA3-175
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Retén, Tamaño 3, Aleación de aluminio, Natural
| Material | Aleación de aluminio |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Espesor del panel exterior | 0.38 |
| Espesor máximo del panel exterior | 0.64 |
| Tamaño | Tamaño 3 |
| Tipo | Retaining Ring |
| Clase | D4 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Línea Estándar |
La gama DZUS® D4 de Southco ofrece una amplia gama de cierres de cuarto de vuelta, receptáculos montados y accesorios, para aplicaciones de acceso rápido en muchas industrias en las que se requiere una fijación segura y resistente a las vibraciones. La gama incluye varias opciones de tamaño y estilo de cabeza/accionamiento, en materiales de acero o acero inoxidable a elegir, con una amplia selección de acabados de protección. Para mejorar la experiencia del usuario, los retenedores pueden garantizar que el cierre permanezca cautivo, evitando pérdidas, y los muelles de expulsión pueden ofrecer una confirmación visual de que la fijación está bien sujeta.