D2-517-708-190

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Color Brillante
Tipo de cabeza Cabeza tipo Phillips
Tamaño de la cabeza Phillips Recess #3
Tamaño Size 7
Diámetro del vástago 7 mm
Longitud del vástago (L) 8.00
Longitud 8.00
Diámetro del vástago 7 mm
Tipo Tornillo
Clase  D2 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Rapier
Este versátil diseño ofrece un extenso rango de soluciones de bajo coste y con tolerancias de ajuste para aplicaciones con grandes volúmenes de producción. Presentan un dentado y un cierre seguro para un posicionamiento consistente y una gran resistencia a las vibraciones. El acceso y liberación rápidos proporcionan una gran alternativa a los cierres de rosca rápida en instalaciones con un acceso frecuente.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.