D1-004-085-030SE
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta Dart, Sí Autoextracción, Cabeza con ranura, Plástico, Natural
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
| Longitud del vástago (L) | 21.59 |
| Auto-propulsado | Sí |
| Longitud | 21.59 |
| Tipo | Spring |
| Clase | D1 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Dart |
Estos versátiles y económicos cierres de 1/4 de vuelta, para aplicaciones de grandes volúmenes y requerimientos de poca carga, proporcionan bajos costes de instalación, una gran estética y mayores rangos de tolerancia que otros cierres de 1/4 de vuelta. Su muesca final indica un agarre completo, a la vez que su muelle proporciona un grado de resistencia a la vibración.