C5-41-35-3
Cierres de presión Serie, Sellado Cierres de palanca, Herramienta, Cabeza hexagonal de 4 mm, 1-11mm Panel, 29-45mm Espesor, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal de 4 mm |
| Espesor del panel exterior | 1.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 11.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 29.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 45.00 |
| Tamaño | Estándar |
| Embalaje | Layer Packed |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | C5 - Cierres de tirador y protección exterior |
El diseñado patentado, gratamente premiado, de estos cierres de tirador con protección exterior proporciona a los diseñadores una alternativa elegante para obtener un sellado constante y un fácil ajuste de cierre. Combina la capacidad de cierre y tirador en un único conjunto, con o sin cerradura y con accionamiento mediante herramienta para una mayor seguridad.