C5-31-25-3

Cierres de presión Serie, Sellado Cierres de palanca, Con cerradura, Cierre con protector de polvo, 1-11mm Panel, 14-29mm Espesor, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Acceso restringido Con cerradura
Tipo de cabeza Cierre con protector de polvo
Espesor del panel exterior 1.00
Espesor máximo del panel exterior 11.00
Grip - Minimum (mm) 14.00
Grip - Maximum (mm) 29.00
Tamaño Estándar
Embalaje Layer Packed
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase  C5 - Cierres de tirador y protección exterior
El diseñado patentado, gratamente premiado, de estos cierres de tirador con protección exterior proporciona a los diseñadores una alternativa elegante para obtener un sellado constante y un fácil ajuste de cierre. Combina la capacidad de cierre y tirador en un único conjunto, con o sin cerradura y con accionamiento mediante herramienta para una mayor seguridad.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.