C2-A43-135-3

Cierres de presión Serie, Cierres de palanca, Indicador de acceso, Básico, Cierre sin la cerradura, 1-8mm Panel, 17-39mm Espesor, Sellado, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Integrated Bumper
Material Aleación de zinc
Acabado Acabado pulverizado
Color Negro
Acceso restringido Básico
Sellado
Tipo de espesores Ajustable
Tipo de cabeza Cierre sin la cerradura
Serie Access Indicator
Perfil Enrasado
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Puntos del cierre De uno o de tres puntos
Clase  C2 - Cierres de palanca

Fáciles de instalar y fáciles de utilizar, estos populares cierres de palanca de perfil bajo presentan un elegante aspecto en instalaciones visibles. El discreto mecanismo de gatillo (enrasado o levemente sobresaliente) permite liberar el tirador incorporado para su uso.

Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:Cierres de presión Serie, Cierres de palanca, Indicador de acceso, Básico, Cierre sin la cerradura, 1-8mm Panel, 17-39mm Espesor, Sellado, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Negro

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.